NBG632/NM
Tuotenumero:101182350

Tuotekuvaus
- Elintarvikekone sovelluksiin
- Kotelon tiiviste soveltuu elintarvikekoneisiin
- Kotelo ruostumatonta terästä
Tilaustiedot
TuotekuvausNBG632/NM
Tuotenumero (tilausnumero)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Kotelon alaosan väriHopea
Colour of the sealingHarmaa
Bruttopaino1.250g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asentojen lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentoPohjassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliläpiviennin halkaisija20,3mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys110mm
Korkeus86,5mm
Syvyys204mm
Porattujen reikien välinen välietäisyys84mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 02.01