NBG633
Tuotenumero:101180083

Tuotekuvaus
- Kotelo ruostumatonta terästä
- vaikeissa ympäristöolosuhteissa
- Suojausluokka IP 69K
Tilaustiedot
TuotekuvausNBG633
Tuotenumero (tilausnumero)101180083
EAN (European Article Number)4250116201723
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
DesignAssembly housing
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Kotelon yläosan väriHopea
Colour of the sealingHarmaa
Bruttopaino1.250g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MaadoitusKyllä
Asentojen lukumäärä3
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentoon the back
Kiinnityswith M6x12 threaded holes on the back
Type of the fixing screws4x M6
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Kaapeliläpiviennin halkaisija20,3mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus204mm
leveys110mm
Korkeus88mm
Asennusväli60 x 154mm
Porattujen reikien välinen välietäisyys60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.09.2026 klo 22.39