NBGLC33.1
Tuotenumero:103032710

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Ei tarvita muita kiinnitystarvikkeita, kuten esim. korokkeita, kotelon alapuolisen pinnan tiivistyksen avulla.
Tilaustiedot
TuotekuvausNBGLC33.1
Tuotenumero (tilausnumero)103032710
EAN (European Article Number)4030661531878
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
DesignAssembly housing
Asennusolosuhteet (mekaaniset)all surfaces min 3° to the horizontal
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Material of the sealingSilikoni
Kotelon yläosan väriHopea
Kotelon alaosan väriHopea
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino1.265g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MaadoitusKyllä
Asentojen lukumäärä3
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Anti-torsion protectionYes
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Type of the fixing screws6x M5
Type of the screw headFlat head screw
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover1,3Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20
Kaapeliläpiviennin halkaisija20,1mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus195mm
leveys100mm
Korkeus94mm
Mounting diameter22,5mm
Asennusväli54 X 75mm
Porattujen reikien välinen välietäisyys65mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.11.2026 klo 14.09