NBGLC54.3
Tuotenumero:103032725

Tuotekuvaus
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Elintarvikekone sovelluksiin
- Suojausluokka IP 69K
- Erilaisia kokoja enintään viidellä reiällä painikkeita varten
- Ei tarvita muita kiinnitystarvikkeita, kuten esim. korokkeita, kotelon alapuolisen pinnan tiivistyksen avulla.
Tilaustiedot
TuotekuvausNBGLC54.3
Tuotenumero (tilausnumero)103032725
EAN (European Article Number)4030661530208
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Kotelon alaosan väriHopea
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino2.130g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asentojen lukumäärä4
Kaapeliläpivientien lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentoPohjassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliläpiviennin halkaisija20,3mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys100mm
Korkeus94mm
Syvyys315mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.08.2026 klo 19.37