NB/VA
Tuotenumero:101205023

Tuotekuvaus
- Ruostumaton teräs (V4A)
- Suojausluokka IP 69K
Tilaustiedot
TuotekuvausNB/VA
Tuotenumero (tilausnumero)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
eCl@ss number, version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluBlind plug
DesignRound, stainless steel
MateriaaliRuostumaton teräs
Tuotteen väriHopea
Bruttopaino77g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.11.2026 klo 02.51