NDAN6WS
Tuotenumero:101169824

Tuotekuvaus
- Pyörivä käyttö laitteelle Potentiometri
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDAN6WS
Tuotenumero (tilausnumero)101169824
EAN (European Article Number)4250116200412
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe potentiometers are not included in delivery and must be ordered from the manufacturers concerned.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusRotary drive for Potentiometer
DesignWithout limit stop
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Potentiometrikiinnikkeen materiaaliMessinki, nikkelipäällystetty / jaloteräs
Pyörivän kytkimen materiaaliABS
Toimintaelimen väriValkoinen
Eturenkaan väriHopea
Vääntökytkimen väriHarmaa
Bruttopaino50g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys50mm
Note (Mounting depth)Lisäpistokeliitin
Vääntimen halkaisija26mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Bore of the potentiometer socket30 … 40 mm
Akselin halkaisija, maksimi6mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Huomautus
Note (General)For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.11.2026 klo 10.14