NDLP30BL/GN
Tuotenumero:103009740

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDLP30BL/GN
Tuotenumero (tilausnumero)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss number, version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusMushroom impact button
DesignLightingPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Paljetiivisteen materiaaliSilikoni
Toimintaelimen värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriSininen
Bruttopaino36g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus20mm
toimipäiden halkaisijat30mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.09.2026 klo 06.56