NDLRT/516D
Tuotenumero:101214597

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDLRT/516D
Tuotenumero (tilausnumero)101214597
EAN (European Article Number)4030661578712
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
MuotoiluEtuseinä-asennusIlluminated pushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiiviste
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Toimintaelimen väripunainen
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriValkoinen
Bruttopaino30g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Symbol labeling number516
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus11mm
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kosketuspinnan halkaisija27mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.10.2026 klo 03.37