NDP50BL/GN
Tuotenumero:103009729

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDP50BL/GN
Tuotenumero (tilausnumero)103009729
EAN (European Article Number)4030661469089
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusMushroom impact button
DesignLargePyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliABS
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Paljetiivisteen materiaaliSilikoni
Toimintaelimen värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriSininen
Bruttopaino50g
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat50mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.10.2026 klo 01.38