NDRR50GR/RT
Tuotenumero:101163594

Tuotekuvaus
- Lukkiutuva hätäseispainike
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDRR50GR/RT
Tuotenumero (tilausnumero)101163594
EAN (European Article Number)4030661477053
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop pushbuttonEtuseinä-asennus
DesignExternal jump mechanism
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliABS
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Paljetiivisteen materiaaliSilikoni
Toimintaelimen väripunainen
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen värimusta
Bruttopaino50g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
KiinnityslaippaKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Ulkoinen lukitusmekanismiKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
AsennusohjeThe unlock symbol should point upward.
VapautusVetoavaus
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the push button25N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat50mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69IP69K
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.11.2026 klo 15.54