NDTP30BL/SW
Tuotenumero:103009732

Tuotekuvaus
- pieni runko
- ilman pitoa
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDTP30BL/SW
Tuotenumero (tilausnumero)103009732
EAN (European Article Number)4030661469171
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
MuotoiluEtuseinä-asennusMushroom impact button
DesignPyöreäSmall
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Paljetiivisteen materiaaliSilikoni
Toimintaelimen värimusta
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriSininen
Bruttopaino36g
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus20mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat30mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.11.2026 klo 16.14