NDTSW/301D
Tuotenumero:101189551

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDTSW/301D
Tuotenumero (tilausnumero)101189551
EAN (European Article Number)4030661467634
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss number, version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusPushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliABS
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Toimintaelimen värimusta
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriValkoinen
Bruttopaino25g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Symbol labeling number301
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kosketuspinnan halkaisija27mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.10.2026 klo 05.04