NDTWS/101D
Tuotenumero:101189567

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNDTWS/101D
Tuotenumero (tilausnumero)101189567
EAN (European Article Number)4030661603667
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
MuotoiluEtuseinä-asennusPushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliABS
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Toimintaelimen väriValkoinen
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriValkoinen
Bruttopaino25g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
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
Symbol labeling number101
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kosketuspinnan halkaisija27mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.11.2026 klo 13.17