NHS63
Tuotenumero:101184920

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNHS63
Tuotenumero (tilausnumero)101184920
EAN (European Article Number)4030661484532
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
eCl@ss number, version 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)including strengthening plate
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusMain switch 63 A
DesignLarge marking platePyöreäStrengthening plate
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipupitkä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Merkintäkyltin materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Kiinnikkeen materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Vivun materiaaliABS
Merkkikilven väriHopea
Kiinnikkeen väriHopea
Kosketinelementin värimusta
Eturenkaan väriHopea
Kiinityslevyn väriHopea
Kahvan värimusta
Paljetiivisteen värimusta
Bruttopaino700g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lukkiutuu keskiasentoon Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä1
Number of main contacts3
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
lukitusasentooikea
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Kulma, kytkentäkulma, oikea90°
KiinnitysRuuvit
Ruuvin kiristysvääntömomentti1,6Nm
Mounting position main contacts0°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi1 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi16 mm², taipuisa
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala4AWG
Liittimien kiristysvääntömomentti2,5Nm
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus110mm
leveys110mm
Korkeus118mm
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys85mm
Note (Mounting depth)Lisäpistokeliitin
toimipäiden halkaisijat44,5mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Kahvan pituus52mm
Painikeosan halkaisija39mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi5mm
NotePer kotelo
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta63A
Rated operating voltage690VAC
Kytkentäteho, AC-322.000W
Kytkentäteho, AC-2322.000W
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/OTurvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 04.18