NHS63/O.VA-PL.-3050
NHS63/O.VA-PL.-3050
Downloads
Product type description: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
without | Black toggle with silver background |
NH | Red toggle with yellow background |
(2) | |
16 | 16A version |
40 | 40A version |
63 | 63A version |
(3) | |
/2-POL | 2-pole version (16A version only) |
/4-POL | 4-pole version (16A version only) |
without | With strengthening plate (only 40A & 63A version) |
/O.VA-PL. | Without strengthening plate and with marking plate (NHS-4...) (only 40A & 63A version) |
(4) | |
-3034 | With small marking plate (Instead of NHS-4 ... sign with NHS-9 ... sign) (only 40A & 63A version) |
-3037 | with mounted additional terminals for N and PE (only 40A & 63A version) |
-3050 | Main switch block rotated 90 ° (connection terminals horizontal) |
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
NHS63/O.VA-PL.-3050 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103039230 |
EAN (European Article Number) |
4030661551333 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Muotoilu |
Main switches 63A |
Design |
Large marking plate |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Vipu |
pitkä |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Merkintäkyltin materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Kiinnikkeen materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Ohjainten materiaali |
Muovi |
Asennusalustan materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
Toimintaelimen väri |
musta |
Merkkikilven väri |
Hopea |
Kiinnikkeen väri |
Hopea |
Kosketinelementin väri |
musta |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Paljetiivisteen väri |
musta |
Bruttopaino |
600 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Kytkentäasentojen lukumäärä |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mekaaniset tiedot
Vapautus |
Palautus vääntämällä |
lukitusasento |
oikea |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Kulma, kytkentäkulma, oikea |
90 ° |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
90° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
1 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
16 mm², taipuisa |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
4 AWG |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
2,5 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
72 mm |
Korkeus |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Asennussyvyys |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
Pituus x leveys x korkeus |
Halkaisija Ø: 49 mm |
toimipäiden halkaisijat |
45 mm |
Kauluksen halkaisija |
44,5 mm |
Kahvan pituus |
52 mm |
Painikeosan halkaisija |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Note |
Per kotelo |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
tärinänkestävyys |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50, encapsulated +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Kytkentäteho, AC-3 |
22.000 W |
Kytkentäteho, AC-23 |
22.000 W |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 3.9.2025 19.25