schmersal_s_icon.png

NHSNH16/4-POL

Tuotenumero: 103002747

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
withoutBlack toggle with silver background
NHRed toggle with yellow background

(2)
1616A version
4040A version
6363A version

(3)
/2-POL2-pole version (16A version only)
/4-POL4-pole version (16A version only)
withoutWith strengthening plate (only 40A & 63A version)
/O.VA-PL.Without strengthening plate and with marking plate (NHS-4...) (only 40A & 63A version)

(4)
-3034With small marking plate (Instead of NHS-4 ... sign with NHS-9 ... sign) (only 40A & 63A version)
-3037with mounted additional terminals for N and PE (only 40A & 63A version)
-3050Main switch block rotated 90 ° (connection terminals horizontal)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Suojausluokka IP 69K
  • Asennusaukko Ø 22,3 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

NHSNH16/4-POL

Tuotenumero (tilausnumero)

103002747

EAN (European Article Number)

4030661426372

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Muotoilu

Main switch 16A

Design

Pyöreä

Large marking plate

Vipu

pitkä

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Merkintäkyltin materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Kiinnikkeen materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Ohjainten materiaali

Muovi

Asennusalustan materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Eturenkaan materiaali

ABS, kromattu

Toimintaelimen väri

punainen

Merkkikilven väri

keltainen

Kiinnikkeen väri

Hopea

Kosketinelementin väri

musta

Eturenkaan väri

Hopea

Paljetiivisteen väri

musta

Bruttopaino

220 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Kytkentäasentojen lukumäärä

1

Number of main contacts

4

Anti-torsion protection

Yes

Mekaaniset tiedot

Vapautus

Palautus vääntämällä

lukitusasento

oikea

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Kulma, kytkentäkulma, oikea

90 °

Kiinnitys

Ruuvit

Ruuvin kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Mounting position main contacts

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelikoko, minimi

1 mm², jäykkä

1 mm², taipuisa

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm², jäykkä

2,5 mm², taipuisa

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

12 AWG

Liittimien kiristysvääntömomentti

2,5 Nm

Liitäntä (mekaaninen)

Schraubklemmen

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

100 mm

Korkeus

114 mm

Mounting height

29 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Asennussyvyys

85 mm

Note (Mounting depth)

Lisäpistokeliitin

Halkaisija

100 mm

toimipäiden halkaisijat

44,5 mm

Kauluksen halkaisija

44,5 mm

Kahvan pituus

52 mm

Painikeosan halkaisija

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

5 mm

Note

Per kotelo

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

5 g

Iskunkestävyys

<50 g (EN 60068-2-27)

Ambient temperature, switch element, maximum

open +50, encapsulated +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

10.000 A

Kytkentäteho, AC-3

5.500 W

Kytkentäteho, AC-23

7.500 W

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

without strengthening plate, with backing plate

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.10.2025 23.00