schmersal_s_icon.png

NK-T-42-2ST8-2

Tuotenumero: 103012432

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Jousipalautteiset joystick -kytkimet
  • Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • Kiinnitys
  • jopa 6 mm Etuseinän paksuus
  • Soveltuu elintarviketeollisuuteen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

NK-T-42-2ST8-2

Tuotenumero (tilausnumero)

103012432

EAN (European Article Number)

4030661490304

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

Vapaa

Ohjainten materiaali

Muovi

Eturenkaan materiaali

Muovi

Paljetiivisteen materiaali

Silikoni

Paljetiivisteen materiaalin paksuus

1,5 mm

Eturenkaan väri

musta

Paljetiivisteen väri

Sininen

Bruttopaino

160 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Paluu 0-tilaan

Kyllä

Tiivistyselementti, lisä

Kyllä

Ulkokäyttö

Kyllä

Koestus mahdollinen

Kyllä

Suuntien lukumäärä

4

Hipaisuasentojen määrä

4

Note (Touch positions)

Asento A, B, C, D

Mekaanisten liitäntöjen lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Mechanical lifetime, Touch position (for each position)

500.000 kytkentäalue

kytkentäkulma

20 °

Toimintavoima, likiarvo

11 N

Kiinnitys

Keskusmutteri SW41

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Liitin M12, 8-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Asennussyvyys

30 mm

Note (Mounting depth)

Lisäpistokeliitin

Ohjainpään pituus

85 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1,5 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Halkaisija asennusta varten standardin IEC/EN 60947-1 mukaan

22.3 + 0.4 mm

Asennusväli

90 x 90 mm

Ympäristöolosuhteet

Kosketinelementin suojausluokka

IP67

Etulevyn suojausluokka

IP67

IP69

Ambient temperature

-40 ... +80 °C

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

30 V

Syöksyjännitekestoisuus

0,5 kV

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Nimellisvirta

300 mA

Käyttöluokka DC-12

30 VDC

Käyttöluokka DC-12

0,3 A

Kytkentäteho, maksimi

7,2 W

Kytkentäperiaate

Reed-koskettimet, kosketukseton periaate

kytkentätaajuus

1.200 /h

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RK / NK
Type:See ordering code
Description of the component:Joystick switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RK / NK
Type:See ordering code
Description of the component:Joystick switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.10.2025 21.46