NKF1-10Z-B-2M
Tuotenumero:103003077
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kosketin
- yksipolkiminen
- Muotoilu yksipolkiminen
- Pieni, tasainen runko
- Nykyaikainen, symmetrinen muotoilu
- / Kiinteällä kaapelilla, 2 m
- Vaihtaja- ja sulkijakoskettimiin perustuvat kosketinversiot
Tilaustiedot
TuotekuvausNKF1-10Z-B-2M
Tuotenumero (tilausnumero)103003077
EAN (European Article Number)4030661427805
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss number, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliIskunkestävä kestomuovi
Polkimen materiaaliABS-kestomuovi
Kotelon väriRAL 9006 (Valkoinen alumiini)
Polkimen RAL-väri9005
Polkimen värimusta
Bruttopaino441g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys77mm
Korkeus49mm
Syvyys123mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Sähköiset tiedot
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.09.2026 klo 14.26