NKF3-10/10/10Z-B-2M
Tuotenumero:103003079

Tuotekuvaus
- 3 Koskettimet
- Muotoilu kolmepolkiminen
- Pieni, tasainen runko
- Nykyaikainen, symmetrinen muotoilu
- / Kiinteällä kaapelilla, 2 m
- Vaihtaja- ja sulkijakoskettimiin perustuvat kosketinversiot
Tilaustiedot
TuotekuvausNKF3-10/10/10Z-B-2M
Tuotenumero (tilausnumero)103003079
EAN (European Article Number)4030661427829
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss number, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliIskunkestävä kestomuovi
Polkimen materiaaliABS-kestomuovi
Kotelon väriRAL 9006 (Valkoinen alumiini)
Polkimen RAL-väri9005
Polkimen värimusta
Bruttopaino1.570g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys351mm
Korkeus49mm
Syvyys150mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.07.2026 klo 17.31