NMLGB
Tuotenumero:101174520

Tuotekuvaus
- tasainen kalotti
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNMLGB
Tuotenumero (tilausnumero)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignLitteä kupuPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Kuvun materiaaliPA (12)
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Kuvun väriKeltainen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino30g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height9mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kuvun korkeus2mm
Kalotin halkaisija26mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )jännitteelle 24 VAC/DC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.11.2026 klo 15.40