NSK-GR
Tuotenumero:101174645

Tuotekuvaus
- painikkeille ja valopainikkeille
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNSK-GR
Tuotenumero (tilausnumero)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss number, version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluProtectiv collar
Designprotective collar
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon värimusta
Bruttopaino25g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysTakaa kiinnitetty. Tähän tarkoitukseen on 4 kpl 12 mm syvää halk. 3.5 mm reikää itsekierteyttäville ruuveille. Ristikko mitta 56 x 60 mm.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus74mm
leveys85mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.11.2026 klo 02.18