NSK2/V4A
Tuotenumero:103061693

Tuotekuvaus
- painikkeille ja valopainikkeille
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNSK2/V4A
Tuotenumero (tilausnumero)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss number, version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluEmergency stop protective collar
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kiinnikkeen materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Kiinnikkeen väriHopea
Bruttopaino100g
Mekaaniset tiedot
Kiinnityskiinnitysreiät takana
Type of the fixing screws2x M5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus52mm
leveys76mm
Korkeus40mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.09.2026 klo 13.05