NSK/V4A/GB
Tuotenumero:101183505

Tuotekuvaus
- painikkeille ja valopainikkeille
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNSK/V4A/GB
Tuotenumero (tilausnumero)101183505
EAN (European Article Number)4030661484525
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss number, version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluEmergency stop protective collar
Designwith yellow shield
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kiinnikkeen materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Merkkikilven värikeltainen
Kiinnikkeen väriHopea
Bruttopaino150g
Mekaaniset tiedot
Kiinnityskiinnitysreiät takana
Type of the fixing screws3x M6
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 01.29