NUE
Tuotenumero:101164776

Tuotekuvaus
- Adapteri N -sarjan ohjainpäiden asentamiseksi 30.5 mm asennusaukkoihin
- Suojausluokka IP 69K
Tilaustiedot
TuotekuvausNUE
Tuotenumero (tilausnumero)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
MuotoiluReducing Ring
DesignReducing 30,5mm to 22,3mm
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Halkaisija, reikä30,5mm
Mounting diameter22,3mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääAdapterirengas, tiiviste, aluslevy
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.11.2026 klo 14.21