NWS32.1
Tuotenumero:101164749

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNWS32.1
Tuotenumero (tilausnumero)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusSelector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipupitkä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Vivun materiaaliMuovi
Toimintaelimen värimusta
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen värimusta
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
lukitusasentoleft - right
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kytkentäkulma, vasen55°
Kulma, kytkentäkulma, oikea55°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija44,5mm
Kahvan pituus46mm
Painikeosan halkaisija39mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +75 °C
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.11.2026 klo 11.20