NWSE4K.1
Tuotenumero:101192474

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNWSE4K.1
Tuotenumero (tilausnumero)101192474
EAN (European Article Number)4030661526126
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusStep selector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipupitkä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Vivun materiaaliABS
Eturenkaan väriHopea
Kahvan värimusta
Paljetiivisteen värimusta
Bruttopaino120g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä4
Mekaaniset tiedot
kytkentäkulma60°
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)Screw connection M20 x 1,5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys69,5mm
Kauluksen halkaisija44,5mm
Kahvan pituus46mm
Painikeosan halkaisija39mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite690 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta20A
Kytkentäteho, AC-35.500W
Kytkentäteho, AC-237.500W
Huomautus
Note (General)A protection against corrosion for the electrical elements behind the front plate cannot be guaranteed.If a zero position is required, we recommend to use stage 1 (contact 1) to that effect and not to assign it.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.10.2026 klo 01.23