NWSP32GR
Tuotenumero:101160850

Tuotekuvaus
- 3 asentoisille malleille
- Harmaa
- Vaihtoehto avainvalintakytkimelle
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNWSP32GR
Tuotenumero (tilausnumero)101160850
EAN (European Article Number)4250116200443
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluSelector switch lockout
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Screw mounting
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon yläosan väriläpinäkyvä
Kotelon alaosan väriblack
Bruttopaino40g
Note3 asentoisille malleille
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvitTakaa kiinnitetty. Tähän tarkoitukseen on 4 kpl 12 mm syvää halk. 3.5 mm reikää itsekierteyttäville ruuveille. Ristikko mitta 56 x 60 mm.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus74mm
leveys85mm
Korkeus30,5mm
Asennusväli74 x 85mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
tärinänkestävyys20 g / 10 ... 150 Hz
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.11.2026 klo 01.20