NWTS32
Tuotenumero:101164756

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausNWTS32
Tuotenumero (tilausnumero)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
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
MuotoiluEtuseinä-asennusselector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipulyhyt
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliABS, kromattu
Vivun materiaaliABS
Eturenkaan väriHopea
Kahvan värimusta
Paljetiivisteen värimusta
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Hipaisuasentojen määrä1
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä2
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
Vapautusoikea: ilman palautusta vääntämällävasen, palautus vääntämällä
lukitusasentovasen
Hipaisuasentooikea
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kytkentäkulma, vasen35°
Kulma, kytkentäkulma, oikea55°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija44,5mm
Kahvan pituus28mm
Painikeosan halkaisija39mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.11.2026 klo 00.47