Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Kiina
ZH
Tanska
DA
Saksa
DE
Suomi
FI
Ranska
FR
Iso-Britannia
EN
Intia
EN
Kansainvälinen
EN
Italia
IT
Japani
JA
Kanada
ENFR
Hollanti
NL
Norja
NO
Itävalta
DEEN
Puola
PL
Portugali
PT
Ruotsi
SV
Sveitsi
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Trukit
  2. Ohjaamo

Ohjaamo

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Kiinnitys
  • •jopa 6 mm Etuseinän paksuus
Mene luokkaan
ED - painike

ED - painike

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •Metalliohjainpäät
  • •Avainpalautus
  • •rakennekorkeus edestä 35 mm
Mene luokkaan
ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
  • •Avainpalautus
Mene luokkaan
EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •illuminable
Mene luokkaan
EME - Illuminated signal

EME - Illuminated signal

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •with integrated LED
Mene luokkaan
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan