Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Kuormalavapakkausasema
  2. Pääsysuojaus

Pääsysuojaus

BDF200

BDF200

  • •slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • •to be installed at an ergonomic favourable position
  • •to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • •Thermoplastic enclosure
  • •slender shock-proof enclosure
  • •large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • •The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • •Field labelling with separate plastic cover
  • •Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Mene luokkaan
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000 N
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Mene luokkaan
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Mene luokkaan
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Mene luokkaan