Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Tilausten poiminta
  2. Pääsysuojaus

Pääsysuojaus

AZM 40

AZM 40

  • •Pieni, tasainen runko
  • •Korkea pitovoima 2000 N
  • •Lukitusvoima 40 N
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
  • •Sama malli kääntö- ja liukuoviin
  • •Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
  • •Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Mene luokkaan
AZM 150

AZM 150

  • •Käännettävät päät
  • •elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
  • •Muovikotelo
Mene luokkaan
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •for robust doors and safety fences
Mene luokkaan
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Manual release
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Mene luokkaan
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Saranasuojusten ohjainpää
  • •Käyttö helppoa ja intuitiivista
  • •Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
  • •Muita ovikahvoja ei tarvita
  • •Ei työnny oviaukkoon
Mene luokkaan
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
  • •Manual release
Mene luokkaan
BDF 40

BDF 40

  • •Joustavuus 12-väristen asennettavien painonappikorkkien ansiosta
  • •Runsaat avoimet tilat helppoa merkintää varten
  • •Nopea ja virheetön asennus M12-liittimen ansiosta
Mene luokkaan
BDF200

BDF200

  • •slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • •to be installed at an ergonomic favourable position
  • •to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • •Thermoplastic enclosure
  • •slender shock-proof enclosure
  • •large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • •The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • •Field labelling with separate plastic cover
  • •Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Mene luokkaan
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Mene luokkaan
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Mene luokkaan
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Mene luokkaan