PDM-IOP-4CC-IOP
Tuotenumero:103012160

Tuotekuvaus
- Rinnakaisille IO-laitteille
- Passiivinen jakajamoduuli sarjakytkentää varten
- Jousiliitin
- 1 - 4 elektronista SCHMERSAL-turvakytkentälaitetta varten
- Turvakytkentälaitteen yksittäisvarmistus
- Asennetaaan kytkinkaappiin
- Suojausluokka IP00
Tilaustiedot
TuotekuvausPDM-IOP-4CC-IOP
Tuotenumero (tilausnumero)103012160
EAN (European Article Number)4030661485256
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino165g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä5
Mekaaniset tiedot
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin IEC 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)cage terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus105,4mm
Syvyys67,7mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi5%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta10.000mA
Huomautus (sähköiset tiedot, varmistus)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Tilanäyttö-LED 01
LED statusFuse LED device port
LED positionF1 ... F4
LED colourGreen
Tilanäyttö-LED 08
LED statusPower-LED module
LED positionPOWER
LED colourGreen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 14.27