PFB-SD-4M12-SD
Tuotenumero:103013574

Tuotekuvaus
- SD-liitäntälaitteille
- Passiivinen kenttäruutu rivikytkentää varten
- M12 Liitin, 8-napainen
- 1 - 4 elektronista SCHMERSAL-turvakytkentälaitetta varten
- Turvakytkentälaitteen yksittäisvarmistus
- Vankka rakenne kenttäasennuksia varten
- Suojausluokka IP67
Tilaustiedot
TuotekuvausPFB-SD-4M12-SD
Tuotenumero (tilausnumero)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1
Kotelon materiaaliMuovi, polyamidi PA 6 GF
Merkintäkyltin materiaaliPlastic, Polyamide PA
Material of viewing windowPolyamide PACM 12
Material of electronic encapsulationPolyurethane 2K PU
Bruttopaino443g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä9
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M6
Tightening torque of the fixing screws, maximum3Nm
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinM12 Liitinholkki / Liitin
Pistokeliitin, tulo/lähtöX1 - X4: M12, 8-napainen, A-koodattu
Terminal Connector, Power I/OM12 POWER, 4-pole, T-coded
Terminal Connector, IO SignalM12, 4-pole, A-coded
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum1,5Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys63mm
Korkeus156,6mm
Syvyys36,1mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-20 ... +65 °C
Storage and transport temperature-40 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, minimi10%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta10.000mA
Huomautus (sähköiset tiedot, varmistus)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Tilanäyttö-LED 01
LED statusPower LED device port
LED positionP: 1 ... 4
LED colourGreen
Tilanäyttö-LED 02
LED statusInput LED device port
LED positionI: 1 ... 4
LED colourYellow
Tilanäyttö-LED 08
LED statusPower-LED fieldbox
LED position"Pwr": Module
LED colourGreen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.08.2026 klo 22.54