PH-COM4-ER-04
Tuotenumero:103026844

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP 69
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
TuotekuvausPH-COM4-ER-04
Tuotenumero (tilausnumero)103026844
EAN (European Article Number)4030661517643
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss number, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliPolycarbonate
Enclosure cabs materialPA6
Bruttopaino3.000g
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
PistokeliitinHolkkitiivisteen kiinteä integrointi
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Height, minimum1.370mm
Korkeus, maksimi1.770mm
Diameter of the protective tube50mm
Diameter of the enclosure cabs60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP69
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.08.2026 klo 17.46