Tuotekuva

ZSD-H

  • Kiinnityskulma sallintakytkimen turvalliseen säilytykseen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus
ZSD-H
Tuotenumero (tilausnumero)
101163725
EAN (European Article Number)
4030661504551
eCl@ss number, Version 9.0
27-37-12-90
eCl@ss number, Version 11.0
27-37-12-90
Yleiset ominaisuudet
Tuotenimi
Kiinnityskulma
Bruttopaino
222 g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys
84 mm
Korkeus
53 mm
Syvyys
81 mm
Kielisuodatin
Jos asiakirjaa ei ole saatavana kansallisella kielellä, käytetään englanninkielistä versiota.
Download the latest version of Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.05.2021 04:50:14

Evästeet / tietosuoja
X
Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
Sinun valintasi: