PROTECT-PE-02-SK
Tuotenumero:101210949

Tuotekuvaus
- Mahdollisuus liittää enintään 4 jännitelähtöistä tunnistinta, esim. Schmersalin CSS ja RSS tuotteet tai optiset turvalaitteet (vain PROTECT-PE-02)
- Tulo jopa 4 anturille väyläliitynnän kautta, esim. magneettiset BNS-tyypin turvakytkimet, hätäpysäytyslaitteet, lukkolaitteet ja muut
- 2 turvakoskettimet
- Hälytyslähdöt kaikille antureille (anturien molempien piirien valvonta) ja ja kaikki tunnistimet (Y5, ryhmäsignaali)
Tilaustiedot
TuotekuvausPROTECT-PE-02-SK
Tuotenumero (tilausnumero)101210949
EAN (European Article Number)4030661562148
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino180g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, yleinenKyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Ledien lukumäärä6
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Apukosketinlähtöjen lukumäärä7
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up tod
Category3
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
PFH value2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0,14 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys65,5mm
Korkeus126mm
Syvyys61mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP20
Kytkentätilan suojausluokkaIP20
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VDC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi21.1VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi26.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi21.1VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi26.4VAC
Nimellisjännite DC, minimi21,1VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus1,7W
Tulovastus Ue:n suhteen2.900Ω
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, maksimi60ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi10ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen10ms
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum24VAC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1"19 - 28,8 VDC
Tulotaso, LOW-signaali "0"0 - 1 VDC
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum0,1A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesReleiden K1 tilaReleiden K2 tilaReleiden K3 tilaReleiden K3 tilaSisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistinTurvavaloverho
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 07.06