PROTECT-SELECT-SK
Tuotenumero:101218030
Arkisto

Tuotekuvaus
- Yksinkertainen ja joustava parametrointi
- Ohjelmointitietoja ei tarvita
- 18 turvatuloa sopivat kaikille turvatunnistimille
- 4 turvallista puolijohdelähtöä
- 2 turvallista relelähtöä
- 4 valinnaista signaalilähtöä
- Korvaa jopa 8 turvarelettä PLe/SIL 3 tasoon
- Virhe- ja tilaviesti sanomatekstinä
- Monikielisen valikon selaus värinäytön kautta
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausPROTECT-SELECT-SK
Tuotenumero (tilausnumero)101218030
EAN (European Article Number)4030661445397
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Kotelon materiaaliPolyamide / V0
Bruttopaino300g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Oikosulun tunnistusKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
Käynnistyksenaikainen testausKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, syöttöjänniteKyllä
Pulssilähtöjen lukumäärä (tahtilähtö)3
Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava)2
Analogiaturvatulojen lukumäärä 2
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 14
Digitaaliturvatulojen/-lähtöjen lukumäärä4
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä4
Apukosketinlähtöjen lukumäärä4
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH arvo1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimi65
Laitevirhetoleranssi (HFT)1
Vaatimustasokorkea tai jatkuva
Safe Failure Fraction (SFF), minimi90
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up toe
Category4
NoticeKoskee kaksikanavaista sovellusta ja 60 % relekuormaa
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Turvalähdöt - Turvatulot 2 kanavainen
Performance Level, up toe
Luokka4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Turvalähdöt - Turvatulot 1 kanavainen
Performance Level, up tod
Luokka2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Turvalähdöt - Turvalähdöt 1 kanavainen
Performance Level, up tod
Luokka2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Turvalähdöt - Turvalähdöt 2 kanavainen
Performance Level, up toe
Luokka4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC 61131-2IEC/EN 60947-1
PistokeliitinJäykkä tai taipuisa
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys52,5mm
Korkeus100mm
Syvyys118mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +75 °C
Suhteellinen kosteus, minimi15%
Suhteellinen kosteus, maksimi90%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 57 Hz, Amplitudi 0,75 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage12 VDC -10 % / +10 %
Virrankulutus jännitteellä 24 V, maksimi500mA
No-load supply current I0, typical500mA
Rated operating voltage12VDC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Sähköinen varmistus, maksimi3A
Huomautus (sähköiset tiedot, varmistus)hidas
Kytkentätaajuus, maksimi0,1Hz
Koskettimen materiaali, sähköinenTina
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Kytkentärajat turvatulot-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V6mA
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)700mA
TurvalähtöOikosulkusuojattu, PNP (Q2 ja Q3)Oikosulkusuojattu, PNP / NPN (Q0/0N und Q1/1N)
Leakage current Ir, maximum2mA
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-1250VAC
Current, Utilisation category AC-14A
Voltage, Utilisation category DC-124VDC
Current, Utilisation category DC-14A
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Nimellisvirtav (diagnoosilähtö)100mA
Design of control elementsLimited short-circuit protection, p-type
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistinTurvavaloverho
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.09.2026 klo 14.01