PS-J200
Tuotenumero:103010951

Tuotekuvaus
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Vain asemointitehtäviin
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS-J200
Tuotenumero (tilausnumero)103010951
EAN (European Article Number)4030661477138
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss number, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Yleiset ominaisuudet
Vivun materiaaliMuovi
Tangon materiaaliMuovi
Bruttopaino68g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Modular designYes
Mekaaniset tiedot
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus214,5mm
leveys26mm
Korkeus41,6mm
Tangon halkaisija6mm
Varren pituus200mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.09.2026 klo 15.39