PS-J201
Tuotenumero:103031874

Tuotekuvaus
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Vain asemointitehtäviin
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS-J201
Tuotenumero (tilausnumero)103031874
EAN (European Article Number)4030661528625
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss number, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Yleiset ominaisuudet
Vivun materiaaliMuovi
Tangon materiaaliStainless steel
Bruttopaino68g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Modular designYes
Mekaaniset tiedot
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus214,5mm
leveys26mm
Korkeus41,6mm
Tangon halkaisija6mm
Varren pituus200mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 12.07