PS-N206
Tuotenumero:103059590

Tuotekuvaus
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS-N206
Tuotenumero (tilausnumero)103059590
EAN (European Article Number)4030661664958
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss number, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanA
Vivun materiaaliStainless steel
Bruttopaino98g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Modular designYes
Mekaaniset tiedot
Rullan materiaalikumi
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus115,3mm
leveys50mm
Korkeus54,1mm
Rullan leveys11,5mm
Rullan halkaisija50mm
Varren pituus60mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.10.2026 klo 18.22