PS-N210
Tuotenumero:103055968

Tuotekuvaus
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS-N210
Tuotenumero (tilausnumero)103055968
EAN (European Article Number)4030661647876
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss number, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanA
Vivun materiaaliStainless steel
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Modular designYes
Mekaaniset tiedot
Rullan materiaaliMuovi
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus146,5mm
leveys26mm
Korkeus41,6mm
Rullan leveys4mm
Rullan halkaisija20mm
Varren pituus112mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2026 klo 20.05