PS-R202
Tuotenumero:103059591

Tuotekuvaus
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS-R202
Tuotenumero (tilausnumero)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss number, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanC
Vivun materiaaliStainless steel
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Modular designYes
Mekaaniset tiedot
Rullan materiaaliMessinki
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus29,5mm
Kokonaishalkaisija16,5mm
Rullan leveys3,5mm
Rullan halkaisija9,5mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.10.2026 klo 07.00