PS-R220
Tuotenumero:103059593

Tuotekuvaus
- Ø M18
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS-R220
Tuotenumero (tilausnumero)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss number, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanC
Vivun materiaaliMuovi
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Modular designYes
Mekaaniset tiedot
Rullan materiaaliMuovi
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus47,6mm
Kokonaishalkaisija18mm
Anturin ISO-kierreM18x1
Rullan leveys3,5mm
Rullan halkaisija9,5mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Kiinnitystarvikkeet Mutteria M 18 x 1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.10.2026 klo 23.15