PS-R300
Tuotenumero:103015398

Tuotekuvaus
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS-R300
Tuotenumero (tilausnumero)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss number, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaanC
Vivun materiaaliStainless steel
Bruttopaino18g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Modular designYes
Mekaaniset tiedot
Rullan materiaaliMuovi
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus49,7mm
Kokonaishalkaisija20mm
Rullan leveys4,6mm
Rullan halkaisija17,2mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2026 klo 20.30