Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Turvallinen loppuasento
  2. PS116 angle roller lever K230
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
11 Tuotteet
PS116-T11-LR200-K230

PS116-T11-LR200-K230

Tuotenumero 103006572

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K230

PS116-Z11-L200-K230

Tuotenumero 103006640

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K230

PS116-Z11-LR200-K230

Tuotenumero 103006571

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-K230

PS116-Z11-ST-K230

Tuotenumero 103006658

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-K230

PS116-Z11-STR-K230

Tuotenumero 103006622

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-K230

PS116-Z12-LR200-K230

Tuotenumero 103006591

Position switch with safety function

PS116-Z02-L200-K230

PS116-Z02-L200-K230

Tuotenumero 103011608

Position switch with safety function

PS116-T20-ST-K230

PS116-T20-ST-K230

Tuotenumero 103027729

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-K230

PS116-T11-ST-K230

Tuotenumero 103028187

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-K230

PS116-T02-ST-K230

Tuotenumero 103014690

Position switch with safety function

PS116-Z02-L67,5-K230

PS116-Z02-L67,5-K230

Tuotenumero 103052464

11 löydetyt tulokset