PS116-T12-LR200-K210
Arkisto
Tuotenumero:103009542

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla oikea, 2 m
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS116-T12-LR200-K210
Tuotenumero (tilausnumero)103009542
EAN (European Article Number)4030661462240
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
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
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanE
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, sinkkivalu, kromattu
Aktiivinen alueMetalli
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
B10D Normally-closed contact (NC)20.000.000Operations
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu K210
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi11N
Pakkoavausvoima, minimi40N
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,2Nm
Pakkoavausvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKaapeli, 6-napainenKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires6
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Cable typeLiYY
Liitäntä (mekaaninen)oikea
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus16,6mm
Leveys31mm
Korkeus79mm
Rullan halkaisija14mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131,5A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi3ms
kytkentätaajuus5.000/h
Kytkentäaika, maksimi5,5ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.07.2026 klo 20.36