PS116-T12-ST-J203
Tuotenumero:103010001


Tuotekuvaus
- kytkentärasia M12, 8-napainen
- Vain asemointitehtäviin
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
- EN 50047 rakenne