PS116-Z11-L200-J200
Tuotenumero:103047779


Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla takana, 2 m
- Vain asemointitehtäviin
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
- EN 50047 rakenne