PS116-Z11-L200-N200
Tuotenumero:103006646


Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla takana, 2 m
- Momenttikosketin 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 1 Avautuva (NC)
- Muovikotelo
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°