PS116-Z12-ST-K250
Tuotenumero:103006666

Tuotekuvaus
- kytkentärasia M12, takana
- Momenttikosketin 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 2 Avautuva (NC)
- kytkentärasia M12, 8-napainen
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Tilaustiedot
TuotekuvausPS116-Z12-ST-K250
Tuotenumero (tilausnumero)103006666
EAN (European Article Number)4030661442976
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanE
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, sinkkivalu, kromattu
Aktiivinen alueMetalli
Bruttopaino210g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
B10D Normally-closed contact (NC)20.000.000Operations
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiHaarukkarullavipu K250
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi6N
Pakkoavausvoima, minimi40N
Tunnistusnopeus, minimi10mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,2Nm
Pakkoavausvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Takana
PistokeliitinLiitin M12, 6-napainen
Number of cable wires6
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Liitäntä (mekaaninen)takana
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus16,6mm
Leveys31mm
Korkeus95,5mm
Rullan halkaisija22mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131,5A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi3ms
kytkentätaajuus5.000/h
Kytkentäaika, maksimi5,5ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.10.2026 klo 23.40